norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Chave de segurança com codificação magnética RFID
83456

Chave de segurança com codificação magnética RFID

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico, termoplástico.Versão:Modo de operação: RFID.
Tipo de tensão: DC (tensão contínua).
Modo de instalação: não alinhado.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação para encomenda:Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.Indicação:Chave de segurança com tecnologia RFID para aplicação em portas de segurança, coberturas ou tampas de segurança. A abertura do dispositivo de proteção leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.

As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema RFID. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Até 31 sensores podem ser conectados em série. Sendo assim, elas são igualmente adequadas para o monitoramento de várias portas de segurança.

O modo de acionamento pode ser visualizado através de três LEDs.
Amarelo: estado de carregamento da pilha.
Verde: tensão de alimentação.
Vermelho: erro.

Certificações:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Atende as normas:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Modo de operação:83456-11182: codificação universal. Cada um dos atuadores adequados será detectado pela chave de segurança. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119.

83456-21182: codificação individual de múltipla programação. Para que o atuador possa ser reconhecido pela chave de segurança, ele deve ser atribuído à chave de segurança por um processo de programação, durante a colocação em funcionamento. Graças à esta atribuição, atinge-se um alto grau de segurança contra manipulações. Nível de codificação baixo de acordo com a ISO 14119. As chaves de segurança somente reconhecem atuadores programados. Se um novo atuador for programado, o código do anterior será bloqueado.
Faixa de temperatura:-25 °C até +65 °C.Acessórios:Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID 83456-10.Segurança:Nível de desempenho até: e
Categoria de acordo com EN 13849: 4
Valor PFH: 6,80 x 10-10 / h
Nível de integridade de segurança (SIL), adequado em: 3
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 83456 Chave de segurança com codificação magnética RFID 406 kB

Desenhos

Chave de segurança com codificação magnética RFID

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2Display
de LED
Quantidade
Tensão operacional
V DC
Corrente operacional
mA
CADAces.PreçoEncomendar
83456-11182Codificação universal324 (min. 20,4 - máx. 26,4)600 0,00 €
83456-21182Codificação individual, múltipla programação 324 (min. 20,4 - máx. 26,4)600 0,00 €
Código do artigo

Frequência
de comutação
f (Hz)
Quantidade
das saídas
digitais seguras
Quantidade das
saídas dos semicondutores
com função de sinalização
Distância de comutação Sn
segura
parte dianteira LIGA mm
Distância de comutação Sn
segura
parte dianteira DESLIGA mm
CADAces.PreçoEncomendar
83456-111821211018 0,00 €
83456-211821211018 0,00 €
Código do artigo

Distância de comutação Sn
segura
parte lateral LIGA mm
Distância de comutação Sn
protegida
parte lateral DESLIGA mm
Distância de comutação Sn
parte dianteira
mm
Distância de comutação Sn
parte lateral
mm
Tipo de
conexão
Quantidade de polosCADAces.PreçoEncomendar
83456-11182615129Conector de encaixe M8com 8 polos 0,00 €
83456-21182615129Conector de encaixe M8com 8 polos 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83