|
|
83455Chave de segurança com codificação magnética |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico, termoplástico.Versão:Modo de operação: contatos magnéticos Reed. Tipo de tensão: DC (tensão contínua).Tipo de instalação: semi nivelado. Grau de proteção: IP 67.Indicação para encomenda:Para cada chave de segurança será necessário utilizar um atuador. O atuador deve ser encomendado separadamente.Indicação:Chave de segurança magnética para aplicação em portas de segurança, coberturas ou tampas de segurança. A abertura do dispositivo de proteção leva ao desligamento automático e seguro do equipamento.
As chaves de segurança operam sem contato, através de um sistema magnético codificado. A parte eletrônica se encontra instalada em uma carcaça completamente envasada. Dependendo da versão, o modo de acionamento pode ser visualizado através de um LED.
Certificações: TÜV, cULus, EAC.
Atende as normas: ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °CAcessórios:Atuador para chaves de segurança com codificação magnética 83455-10.Indicação de desenho:1) à direita 2) à esquerda DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Batente para porta | Display de LED Quantidade
| Observação | Contato de monitoração | Tensão máx. de comutação V DC
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
83455-1021061 | à direita | - | - | sim | 30 | | | 90,16 € | | 83455-2021061 | à esquerda | - | - | sim | 30 | | | 90,16 € | | 83455-1021161 | à direita | 1 | LED acende quando a porta de proteção estiver fechada | sim | 24 | | | 93,14 € | | 83455-2021161 | à esquerda | 1 | LED acende quando a porta de proteção estiver fechada | sim | 24 | | | 93,14 € | | 83455-1020142 | à direita | 1 | LED acende quando a porta de proteção estiver fechada | não | 24 | | | 73,34 € | | 83455-2020142 | à esquerda | 1 | LED acende quando a porta de proteção estiver fechada | não | 24 | | | 73,34 € | | 83455-1020042 | à direita | - | - | não | 75 | | | 70,44 € | | 83455-2020042 | à esquerda | - | - | não | 75 | | | 70,44 € | |
Código do artigo | Corrente máx. de comutação A | Capacidade de comutação máx. VA | Frequência de comutação máx. Hz | Número de contatos NF (contatos de segurança) | Número de contatos NF (contatos de monitoração) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
83455-1021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 90,16 € | | 83455-2021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 90,16 € | | 83455-1021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 93,14 € | | 83455-2021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 93,14 € | | 83455-1020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 73,34 € | | 83455-2020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 73,34 € | | 83455-1020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 70,44 € | | 83455-2020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 70,44 € | |
Código do artigo | Distância de comutação Sn LIGA mm | Distância de comutação Sn DESLIGA mm | Tipo de conexão | Quantidade de polos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
83455-1021061 | 5 | 15 | Conector de encaixe 8mm | com 6 polos | | | 90,16 € | | 83455-2021061 | 5 | 15 | Conector de encaixe 8mm | com 6 polos | | | 90,16 € | | 83455-1021161 | 5 | 15 | Conector de encaixe 8mm | com 6 polos | | | 93,14 € | | 83455-2021161 | 5 | 15 | Conector de encaixe 8mm | com 6 polos | | | 93,14 € | | 83455-1020142 | 5 | 15 | Conector de encaixe M8 | com 4 polos | | | 73,34 € | | 83455-2020142 | 5 | 15 | Conector de encaixe M8 | com 4 polos | | | 73,34 € | | 83455-1020042 | 5 | 15 | Conector de encaixe M8 | com 4 polos | | | 70,44 € | | 83455-2020042 | 5 | 15 | Conector de encaixe M8 | com 4 polos | | | 70,44 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|