norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética
83455-10

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico, termoplástico.Versão:Modo de operação: contato magnético.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação:Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), os contatos de segurança ou de monitoração da chave de segurança serão ligados. Sendo assim, o contato será fechado através de um magneto (campo magnético).

Forma A: atuador está posicionado no mesmo nível que a chave de segurança.

Forma B: atuador se encontra deslocado 90 ° em relação à chave de segurança.
Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °CAcessórios:Chave de segurança com codificação magnética 83455.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 83455-10 Atuador para chaves de segurança com codificação magnética 227 kB

Desenhos (visão geral)

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma A

mais informações

Desenhos

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
83455-10-1ASuperfície ativa da parte dianteira 12,64 €

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma B

mais informações

Desenhos

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
83455-10-2BSuperfície ativa lateral 12,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83