norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym
29030

Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Nakrętka stalowa.
Wersja:bębnowany.
Nakrętka ocynkowana.
Wskazówka:Złączki zaciskowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami zaciskowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy.

Maks. moment obrotowy do dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- nakrętka sześciokątna DIN 985
- śruby z łbami sześciokątnymi DIN 933
- śruby cylindrowe DIN 6912
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zazębienie 15°
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29030 Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym 223 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe ze stopką aluminiowe, z zazębieniem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

CDEGHKLMNSCADOsp.CenaZamów
29030-5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 0,00 €
29030-5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 0,00 €
29030-5408,5 (4x)22115610010076724410M10 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl