|
|
29000Złączki zaciskowe krzyżowe stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Wskazówka:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne 29050Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
29000-11212 | A | 12,1 | 12,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11414 | A | 14,1 | 14,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11616 | A | 16,1 | 16,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-11818 | A | 18,1 | 18,1 | 20 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 32,96 € | | 29000-12020 | A | 20,1 | 20,1 | 21 | 25,5 | 25,5 | 64 | 23 | 23 | 49 | M6x18 | M6x18 | | | 36,43 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | A | B | C | D | E | L | P | Q | R | S | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
29000-13030 | B | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 92 | 45.5 | 45.5 | 73,5 | M8x30 | M8x30 | | | 67,36 € | | 29000-14040 | B | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 118 | 52 | 52 | 95,5 | M10x35 | M10x35 | | | 92,03 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|