norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne wymiary rur czworokątnych.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne 29050Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 29002 Złączki zaciskowe krzyżowe aluminium 146 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe krzyżowe aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEGHKLMRSCADOsp.CenaZamów
29002-52303030,230,2384545446464834446M8x45  21,48 €
29002-52404040,340,35060606175751116157M8x60  30,07 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl