norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Listwy zębate ze stali zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°
22421

Listwy zębate ze stali zazębienie hartowane, proste, kąt...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.0503 (C45).Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Listwy zębate są odpowiednie do montażu ciągłego.

Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22421 Listwy zębate ze stali zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20° 161 kB

Rysunki

Listwy zębate ze stali zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaModułB

HH1L
Długość
nominalna
L
Długość rzeczywista
CADOsp.CenaZamów
22421-020200X1000220201810001005,31 0,00 €
22421-020200X2000220201820002004,34 0,00 €
22421-025250X10002,5252522,510001005,31 0,00 €
22421-025250X20002,5252522,520002002,77 0,00 €
22421-030300X1000330302710001008,45 0,00 €
22421-030300X2000330302720002007,48 0,00 €
22421-040400X1000440403610001005,31 0,00 €
22421-040400X2000440403620002010,62 0,00 €
22421-050500X1000550504510001005,31 0,00 €
22421-050500X2000550504520002010,62 0,00 €
22421-060600X1000660605410001017,88 0,00 €
22421-060600X2000660605420002016,9 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl