|
|
22400Koła zębate czołowe ze stali, moduł 1,5 uzębienie frezowane,... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0503 (C45).Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste. Kąt przyporu 20°, niepowlekane.Wskazówka:Poniżej 70 zębów z piastą jednostronną, powyżej 72 zębów jako tarcza.
Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z piastą Forma B: bez piasty Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła zębate czołowe ze stali, moduł 1,5, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Liczba zębów | D | D1 | D2 maks. | D3 | B | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-0115170012 | A | 12 | 21 | 18 | 8 | 14 | 17 | 30 | | | 5,26 € | | 22400-0115170013 | A | 13 | 22,5 | 19,5 | 8 | 15 | 17 | 30 | | | 5,41 € | | 22400-0115170014 | A | 14 | 24 | 21 | 8 | 17 | 17 | 30 | | | 5,72 € | | 22400-0115170015 | A | 15 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 17 | 30 | | | 6,18 € | | 22400-0115170016 | A | 16 | 27 | 24 | 8 | 19 | 17 | 30 | | | 6,18 € | | 22400-0115170017 | A | 17 | 28,5 | 25,5 | 8 | 20 | 17 | 30 | | | 7,21 € | | 22400-0115170018 | A | 18 | 30 | 27 | 8 | 20 | 17 | 30 | | | 7,66 € | | 22400-0115170019 | A | 19 | 31,5 | 28,5 | 8 | 20 | 17 | 30 | | | 8,41 € | | 22400-0115170020 | A | 20 | 33 | 30 | 8 | 25 | 17 | 30 | | | 8,73 € | | 22400-0115170021 | A | 21 | 34,5 | 31,5 | 10 | 25 | 17 | 30 | | | 10,21 € | | 22400-0115170022 | A | 22 | 36 | 33 | 10 | 25 | 17 | 30 | | | 10,21 € | | 22400-0115170023 | A | 23 | 37,5 | 34,5 | 10 | 25 | 17 | 30 | | | 10,96 € | | 22400-0115170024 | A | 24 | 39 | 36 | 10 | 25 | 17 | 30 | | | 11,71 € | | 22400-0115170025 | A | 25 | 40,5 | 37,5 | 10 | 25 | 17 | 30 | | | 12,91 € | | 22400-0115170026 | A | 26 | 42 | 39 | 12 | 30 | 17 | 30 | | | 13,69 € | | 22400-0115170027 | A | 27 | 43,5 | 40,5 | 12 | 30 | 17 | 30 | | | 14,41 € | | 22400-0115170028 | A | 28 | 45 | 42 | 12 | 30 | 17 | 30 | | | 15,32 € | | 22400-0115170029 | A | 29 | 46,5 | 43,5 | 12 | 30 | 17 | 30 | | | 14,32 € | | 22400-0115170030 | A | 30 | 48 | 45 | 12 | 30 | 17 | 30 | | | 15,03 € | | 22400-0115170031 | A | 31 | 49,5 | 46,5 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 16,68 € | | 22400-0115170032 | A | 32 | 51 | 48 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 16,81 € | | 22400-0115170033 | A | 33 | 52,5 | 49,5 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 16,22 € | | 22400-0115170034 | A | 34 | 54 | 51 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 16,88 € | | 22400-0115170035 | A | 35 | 55,5 | 52,5 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 19,58 € | | 22400-0115170036 | A | 36 | 57 | 54 | 12 | 35 | 17 | 30 | | | 18,78 € | | 22400-0115170037 | A | 37 | 58,5 | 55,5 | 12 | 40 | 17 | 30 | | | 20,14 € | | 22400-0115170038 | A | 38 | 60 | 57 | 12 | 40 | 17 | 30 | | | 20,86 € | | 22400-0115170039 | A | 39 | 61,5 | 58,5 | 12 | 40 | 17 | 30 | | | 21,02 € | | 22400-0115170040 | A | 40 | 63 | 60 | 12 | 40 | 17 | 30 | | | 21,02 € | | 22400-0115170041 | A | 41 | 64,5 | 61,5 | 12 | 40 | 17 | 30 | | | 21,32 € | | 22400-0115170042 | A | 42 | 66 | 63 | 12 | 50 | 17 | 30 | | | 22,08 € | | 22400-0115170043 | A | 43 | 67,5 | 64,5 | 12 | 50 | 17 | 30 | | | 22,84 € | | 22400-0115170044 | A | 44 | 69 | 66 | 12 | 50 | 17 | 30 | | | 24,02 € | | 22400-0115170045 | A | 45 | 70,5 | 67,5 | 12 | 50 | 17 | 30 | | | 24,77 € | | 22400-0115170046 | A | 46 | 72 | 69 | 14 | 50 | 17 | 30 | | | 26,73 € | | 22400-0115170047 | A | 47 | 73,5 | 70,5 | 14 | 50 | 17 | 30 | | | 27,32 € | | 22400-0115170048 | A | 48 | 75 | 72 | 14 | 50 | 17 | 30 | | | 28,68 € | | 22400-0115170049 | A | 49 | 76,5 | 73,5 | 14 | 50 | 17 | 30 | | | 28,97 € | | 22400-0115170050 | A | 50 | 78 | 75 | 14 | 50 | 17 | 30 | | | 30,03 € | | 22400-0115170051 | A | 51 | 79,5 | 76,5 | 14 | 60 | 17 | 30 | | | 30,03 € | | 22400-0115170052 | A | 52 | 81 | 78 | 14 | 60 | 17 | 30 | | | 31,69 € | | 22400-0115170053 | A | 53 | 82,5 | 79,5 | 14 | 60 | 17 | 30 | | | 32,75 € | | 22400-0115170054 | A | 54 | 84 | 81 | 14 | 60 | 17 | 30 | | | 32,89 € | | 22400-0115170055 | A | 55 | 85,5 | 82,5 | 14 | 60 | 17 | 30 | | | 34,24 € | | 22400-0115170056 | A | 56 | 87 | 84 | 20 | 60 | 17 | 30 | | | 34,68 € | | 22400-0115170057 | A | 57 | 88,5 | 85,5 | 20 | 60 | 17 | 30 | | | 35,44 € | | 22400-0115170058 | A | 58 | 90 | 87 | 20 | 60 | 17 | 30 | | | 37,24 € | | 22400-0115170059 | A | 59 | 91,5 | 88,5 | 20 | 60 | 17 | 30 | | | 33,52 € | | 22400-0115170060 | A | 60 | 93 | 90 | 20 | 60 | 17 | 30 | | | 34,33 € | | 22400-0115170061 | A | 61 | 94,5 | 91,5 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 39,22 € | | 22400-0115170062 | A | 62 | 96 | 93 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 41,91 € | | 22400-0115170063 | A | 63 | 97,5 | 94,5 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 39,74 € | | 22400-0115170064 | A | 64 | 99 | 96 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 41,48 € | | 22400-0115170065 | A | 65 | 100,5 | 97,5 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 43,50 € | | 22400-0115170066 | A | 66 | 102 | 99 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 43,68 € | | 22400-0115170067 | A | 67 | 103,5 | 100,5 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 43,92 € | | 22400-0115170068 | A | 68 | 105 | 102 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 45,95 € | | 22400-0115170069 | A | 69 | 106,5 | 103,5 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 46,22 € | | 22400-0115170070 | A | 70 | 108 | 105 | 20 | 70 | 17 | 30 | | | 46,22 € | |
|
Koła zębate czołowe ze stali, moduł 1,5, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, bez piasty |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Liczba zębów | D | D1 | D2 maks. | B | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-0215170072 | B | 72 | 111 | 108 | 20 | 17 | | | 46,22 € | | 22400-0215170075 | B | 75 | 115,5 | 112,5 | 20 | 17 | | | 48,77 € | | 22400-0215170076 | B | 76 | 117 | 114 | 20 | 17 | | | 45,07 € | | 22400-0215170080 | B | 80 | 123 | 120 | 20 | 17 | | | 50,09 € | | 22400-0215170085 | B | 85 | 130,5 | 127,5 | 20 | 17 | | | 55,88 € | | 22400-0215170090 | B | 90 | 138 | 135 | 20 | 17 | | | 61,26 € | | 22400-0215170095 | B | 95 | 145,5 | 142,5 | 20 | 17 | | | 58,75 € | | 22400-0215170100 | B | 100 | 153 | 150 | 20 | 17 | | | 65,38 € | | 22400-0215170110 | B | 110 | 168 | 165 | 20 | 17 | | | 68,55 € | | 22400-0215170114 | B | 114 | 174 | 171 | 20 | 17 | | | 73,16 € | | 22400-0215170120 | B | 120 | 183 | 180 | 20 | 17 | | | 80,73 € | | 22400-0215170127 | B | 127 | 193,5 | 190,5 | 20 | 17 | | | 87,30 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|