|
|
22400-20Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1 uzębienie... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste. Kąt przyporu 20°, niepowlekane.Wskazówka:Poniżej 70 zębów z piastą jednostronną, powyżej 80 zębów jako tarcza. Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z piastą Forma B: bez piasty Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Moduł | Liczba zębów | B | D | D1 | D2 maks. | D3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-20-1110150012 | A | z piasta | 1 | 12 | 15 | 14 | 12 | - | 9 | 25 | | | 22,01 € | | 22400-20-1110150013 | A | z piasta | 1 | 13 | 15 | 15 | 13 | - | 10 | 25 | | | 22,24 € | | 22400-20-1110150014 | A | z piasta | 1 | 14 | 15 | 16 | 14 | - | 11 | 25 | | | 22,48 € | | 22400-20-1110150015 | A | z piasta | 1 | 15 | 15 | 17 | 15 | - | 12 | 25 | | | 22,70 € | | 22400-20-1110150016 | A | z piasta | 1 | 16 | 15 | 18 | 16 | - | 13 | 25 | | | 23,03 € | | 22400-20-1110150018 | A | z piasta | 1 | 18 | 15 | 20 | 18 | 8 | 15 | 25 | | | 23,74 € | | 22400-20-1110150020 | A | z piasta | 1 | 20 | 15 | 22 | 20 | 8 | 16 | 25 | | | 25,04 € | | 22400-20-1110150024 | A | z piasta | 1 | 24 | 15 | 26 | 24 | 10 | 20 | 25 | | | 26,60 € | | 22400-20-1110150025 | A | z piasta | 1 | 25 | 15 | 27 | 25 | 10 | 20 | 25 | | | 25,92 € | | 22400-20-1110150030 | A | z piasta | 1 | 30 | 15 | 32 | 30 | 10 | 20 | 25 | | | 27,80 € | | 22400-20-1110150035 | A | z piasta | 1 | 35 | 15 | 37 | 35 | 10 | 25 | 25 | | | 27,82 € | | 22400-20-1110150040 | A | z piasta | 1 | 40 | 15 | 42 | 40 | 10 | 25 | 25 | | | 27,80 € | | 22400-20-1110150050 | A | z piasta | 1 | 50 | 15 | 52 | 50 | 12 | 30 | 25 | | | 39,94 € | | 22400-20-1110150060 | A | z piasta | 1 | 60 | 15 | 62 | 60 | 12 | 40 | 25 | | | 52,85 € | | 22400-20-1110150070 | A | z piasta | 1 | 70 | 15 | 72 | 70 | 12 | 50 | 25 | | | 69,87 € | |
|
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Moduł | Liczba zębów | D | D1 | D2 maks. | B | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-20-1210150080 | B | bez piasty | 1 | 80 | 82 | 80 | 12 | 15 | | | 87,10 € | | 22400-20-1210150090 | B | bez piasty | 1 | 90 | 92 | 90 | 12 | 15 | | | 100,13 € | | 22400-20-1210150100 | B | bez piasty | 1 | 100 | 102 | 100 | 12 | 15 | | | 118,77 € | | 22400-20-1210150110 | B | bez piasty | 1 | 110 | 112 | 110 | 12 | 15 | | | 125,98 € | | 22400-20-1210150120 | B | bez piasty | 1 | 120 | 122 | 120 | 12 | 15 | | | 159,94 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|