norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Czołowe koła zębate ze stali, moduł 4 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°
22401

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 4 zazębienie hartowane,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.0503 (C45).Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22401 Czołowe koła zębate ze stali, moduł 4 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20° 287 kB

Rysunki

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 4 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
D3LCADOsp.CenaZamów
22401-0140400012Az piasta412405648143560 40,19 €
22401-0140400015Az piasta415406860144560 51,11 €
22401-0140400018Az piasta418408072165060 57,71 €
22401-0140400020Az piasta420408880166060 62,66 €
22401-0140400024Az piasta4244010496207560 71,53 €
22401-0140400025Az piasta42540108100207560 70,76 €
22401-0140400030Az piasta43040128120207560 96,47 €
22401-0140400036Az piasta43640152144258060 126,17 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl