norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Czołowe koła zębate ze stali, moduł 3 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°
22401

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 3 zazębienie hartowane,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.0503 (C45).Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22401 Czołowe koła zębate ze stali, moduł 3 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20° 307 kB

Rysunki

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 3 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
D3LCADOsp.CenaZamów
22401-0130300012Az piasta312304236122750 0,00 €
22401-0130300015Az piasta315305145123550 0,00 €
22401-0130300018Az piasta318306054144550 0,00 €
22401-0130300020Az piasta320306660144550 0,00 €
22401-0130300024Az piasta324307872165050 0,00 €
22401-0130300025Az piasta325308175166050 0,00 €
22401-0130300030Az piasta330309690166050 0,00 €
22401-0130300036Az piasta33630114108207050 0,00 €
22401-0130300040Az piasta34030126120208050 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl