norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Czołowe koła zębate ze stali, moduł 2,5 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°
22401

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 2,5 zazębienie hartowane,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.0503 (C45).Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22401 Czołowe koła zębate ze stali, moduł 2,5 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20° 331 kB

Rysunki

Czołowe koła zębate ze stali, moduł 2,5 zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
D3LCADOsp.CenaZamów
22401-0125250012Az piasta2,512253530102245 0,00 €
22401-0125250015Az piasta2,5152542,537,5103045 0,00 €
22401-0125250018Az piasta2,518255045123545 0,00 €
22401-0125250020Az piasta2,520255550124045 0,00 €
22401-0125250024Az piasta2,524256560144545 0,00 €
22401-0125250025Az piasta2,5252567,562,5145045 0,00 €
22401-0125250030Az piasta2,530258075145545 0,00 €
22401-0125250036Az piasta2,536259590166045 0,00 €
22401-0125250040Az piasta2,54025105100167045 0,00 €
22401-0125250050Az piasta2,55025130125208045 0,00 €
22401-0125250060Az piasta2,560251551502010045 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl