norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°
22400-20

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2 uzębienie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Poniżej 70 zębów z piastą jednostronną, powyżej 80 zębów jako tarcza. Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z piastą
Forma B: bez piasty
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22400-20 Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20° 250 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2
uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą

Więcej informacji

Rysunki

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2
uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
D3LCADOsp.CenaZamów
22400-20-1120200012Az piasta212202824101835 0,00 €
22400-20-1120200013Az piasta213203026102035 0,00 €
22400-20-1120200014Az piasta214203228102235 0,00 €
22400-20-1120200015Az piasta215203430102435 0,00 €
22400-20-1120200020Az piasta220204440103035 0,00 €
22400-20-1120200024Az piasta224205248123535 0,00 €
22400-20-1120200025Az piasta225205450123535 0,00 €
22400-20-1120200030Az piasta230206460144035 0,00 €
22400-20-1120200040Az piasta240208480145035 0,00 €
22400-20-1120200050Az piasta25020104100167035 0,00 €
22400-20-1120200060Az piasta26020124120167035 0,00 €

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2
uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty

Więcej informacji

Rysunki

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2
uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
CADOsp.CenaZamów
22400-20-1220200080Bbez piasty2802016416020 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl