norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2,5 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°
22400-20

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2,5 uzębienie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka:Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z piastą
Forma B: bez piasty
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22400-20 Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2,5 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20° 254 kB

Rysunki

Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 2,5 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyModułLiczba
zębów
B

DD1D2
maks.
D3LCADOsp.CenaZamów
22400-20-1125250012Az piasta2,512253530102245 0,00 €
22400-20-1125250013Az piasta2,5132537,532,5102545 0,00 €
22400-20-1125250014Az piasta2,514254035102845 0,00 €
22400-20-1125250015Az piasta2,5152542,537,5103045 0,00 €
22400-20-1125250020Az piasta2,520255550124045 0,00 €
22400-20-1125250024Az piasta2,524256560144545 0,00 €
22400-20-1125250025Az piasta2,5252567,562,5145045 0,00 €
22400-20-1125250030Az piasta2,530258075145545 0,00 €
22400-20-1125250040Az piasta2,54025105100167045 0,00 €
22400-20-1125250050Az piasta2,55025130125208045 0,00 €
22400-20-1125250060Az piasta2,560251551502010045 0,00 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl