|
|
22400-20Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1,5 uzębienie... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Zazębienie frezowane, zęby proste. Kąt przyporu 20°, niepowlekane.Wskazówka:Poniżej 70 zębów z piastą jednostronną, powyżej 80 zębów jako tarcza. Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: z piastą Forma B: bez piasty Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1,5 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Moduł | Liczba zębów | B | D | D1 | D2 maks. | D3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-20-1115170012 | A | z piasta | 1,5 | 12 | 17 | 21 | 18 | 8 | 14 | 30 | | | 28,73 € | | 22400-20-1115170013 | A | z piasta | 1,5 | 13 | 17 | 22,5 | 19,5 | 8 | 15 | 30 | | | 28,75 € | | 22400-20-1115170014 | A | z piasta | 1,5 | 14 | 17 | 24 | 21 | 8 | 17 | 30 | | | 29,47 € | | 22400-20-1115170015 | A | z piasta | 1,5 | 15 | 17 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 30 | | | 30,20 € | | 22400-20-1115170018 | A | z piasta | 1,5 | 18 | 17 | 30 | 27 | 8 | 20 | 30 | | | 32,82 € | | 22400-20-1115170020 | A | z piasta | 1,5 | 20 | 17 | 33 | 30 | 8 | 25 | 30 | | | 36,14 € | | 22400-20-1115170024 | A | z piasta | 1,5 | 24 | 17 | 39 | 36 | 10 | 25 | 30 | | | 41,22 € | | 22400-20-1115170025 | A | z piasta | 1,5 | 25 | 17 | 40,5 | 37,5 | 10 | 25 | 30 | | | 42,38 € | | 22400-20-1115170030 | A | z piasta | 1,5 | 30 | 17 | 48 | 45 | 12 | 30 | 30 | | | 48,21 € | | 22400-20-1115170040 | A | z piasta | 1,5 | 40 | 17 | 63 | 60 | 12 | 40 | 30 | | | 58,05 € | | 22400-20-1115170050 | A | z piasta | 1,5 | 50 | 17 | 78 | 75 | 14 | 50 | 30 | | | 73,65 € | | 22400-20-1115170060 | A | z piasta | 1,5 | 60 | 17 | 93 | 90 | 16 | 60 | 30 | | | 87,23 € | | 22400-20-1115170070 | A | z piasta | 1,5 | 70 | 17 | 108 | 105 | 16 | 70 | 30 | | | 111,44 € | |
|
Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej, moduł 1,5 uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Moduł | Liczba zębów | B | D | D1 | D2 maks. | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22400-20-1215170080 | B | bez piasty | 1,5 | 80 | 17 | 123 | 120 | 16 | | | 135,90 € | | 22400-20-1215170120 | B | bez piasty | 1,5 | 120 | 17 | 183 | 180 | 16 | | | 356,41 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|