norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Unité de positionnement

retour
Test

Unité de positionnement

Les tables de positionnement et les tables de positionnement circulaires de norelem offrent la technologie de précision la plus avancée. Elles permettent de positionner les composants, capteurs, détecteurs de fin de course et caméras les plus divers avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ces tables motorisées électriques, silencieuses et sans entretien sont utilisées dans les machines-outils, les centres d'usinage, les systèmes de manipulation, dans la construction d'installations ainsi que dans les dispositifs de mesure et de contrôle. Ces modules de déplacement et de positionnement polyvalents sont adaptés pour des vitesses de déplacement jusqu'à 1,2 m/min et des objets d'un poids inférieur à 10 kg.
norelem propose des tables de positionnement dans les variantes suivantes :

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83