norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
85000-10

Moteur pas à pas avec commande de position intégrée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Moteur pas à pas 2 phases High-Torque de taille NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34 avec arbre aplati (arbre D). Angle de pas de 1,8° (pas entier) avec commande de positionnement intégrée.Nota :Moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée. Ce moteur est une unité pratique ,constituée d'un moteur pas à pas et d'une commande intelligente. Course de référence sur bloc avec ampérage réduit possible sans détecteur de proximité. Contrôleur de rotation intégré. Fonctionnement silencieux grâce à une inversion dynamique de la résolution de pas.

Pilotage par simple interface I/O, 31 positions configurables et accessibles.

La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit.

Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Plage de température :0 °C jusqu’à +50 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85000-10 Moteurs pas à pasavec commande de positionnement intégrée 809 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Dessins

Moteur pas à pas avec commande de position intégrée
Moteur pas à pas avec commande de position intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationCAOAcc.PrixCommander
85000-10-170043Moteur Pas À Pas 0,00 €
85000-10-230200Moteur Pas À Pas 0,00 €
85000-10-340820Moteur Pas À Pas 0,00 €
RéférenceTailleAA1A2B

DD1D2D3EHL1L3L4L5L6STension de commande
VDC
Tension du moteur
VDC
CAOAcc.PrixCommander
85000-10-170043NEMA 17313343,542522M03x4,55,24,590202157824-+24 - +36+24 - +48 0,00 €
85000-10-230200NEMA 2347,14472857,46,3538,14,55,25,89020,61,61510924,45+24 - +36+24 - +48 0,00 €
85000-10-340820NEMA 3469,6--8614736,5-13129,2371,625183349+24 - +36+24 - +60 0,00 €
Référence

Couple de maintien
Nm
Courant de phase
A
Moment d'inertie
kgcm²

Interfaces
CAOAcc.PrixCommander
85000-10-1700430,43réglable jusqu'à 1,70,068NUMÉRIQUE I/O-BAC, CADENCE/SENS-BAC 0,00 €
85000-10-2302002réglable jusqu'à 30,39NUMÉRIQUE I/O-BAC, CADENCE/SENS-BAC 0,00 €
85000-10-3408208,2réglable jusqu'à 6,33,6NUMÉRIQUE I/O-BAC OU CADENCE/SENS 0,00 €
Référence

Réduction du courant
Entrées
Sorties
Résolution de pas
Encodeur
CAOAcc.PrixCommander
85000-10-170043RÈGLABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTÉGRÉ POUR LE CONTRÔLE DE LA POSITION 0,00 €
85000-10-230200RÈGLABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTÉGRÉ POUR LE CONTRÔLE DE LA POSITION 0,00 €
85000-10-340820RÈGLABLE6 (+24 - +36 V DC)2 (+24 V DC)1/8, 1/4, 1/2, 1/1INTÉGRÉ POUR LE CONTRÔLE DE LA POSITION 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83