norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Moteur pas à pas 2 phases High-Torque de taille NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34 avec arbre aplati (arbre D). Angle de pas de 1,8° (pas entier) avec câble de raccordement à 4 brins.Nota :Les moteurs pas à pas offrent un couple élevé, une grande précision et un pilotage aisé. Ils fonctionnent de façon fiable dans les conditions d'utilisation les plus variées. Les moteurs pas à pas peuvent être raccordés aux commandes de moteurs les plus courantes par le biais de fils torsadés.

Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Plage de température :-10 °C jusqu’à +50 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85000 Moteurs pas à pas 405 kB

Dessins

Moteurs pas à pas

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SCAOAcc.PrixCommander
85000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215- 0,00 €
85000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,6155 0,00 €
85000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,6259 0,00 €
RéférenceTension nominale
VDC
Couple de maintien
Nm
Courant de phase
A
Résistance de phase
Ohm
Inductance
mH
Moment d'inertie
kgcm²

Angle de pas
°

Nombre de fils

CAOAcc.PrixCommander
85000-1700435,60,431,71,652,80,0681,84 0,00 €
85000-23018062313,80,481,84 0,00 €
85000-3408207,28,460,65,83,21,84 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83