norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant moleté avec poignée, pouces
06268 inch

Volant moleté avec poignée, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier 5.8.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
Forme H : sans vis de serrage
Forme M : avec vis de serrage
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06268 inch Volant moleté avec poignée, pouces 1,1 MB

Dessins (aperçu complet)

Volant moleté avec poignée, pouces

Volant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeDD1D2D3HH1H2L1TFiltre
06268-21CMΔH0,254016,5103113161510
06268-22CMΔH0,2550181036151618,510
06268-23CNΔH0,3126322104117162514

Volant moleté avec poignée forme M, avec vis de serrage, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté avec poignée forme M, avec vis de serrage, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeDD1D2D3D4HH1H2H3L1TFiltre
06268-11CMΔM0,254016,510M43113165,51510
06268-12CMΔM0,25501810M43615165,518,510
06268-13CNΔM0,312632210M441171682514
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83