norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable - inch
06255 inch

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique acier.
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique rabattable, bruni.
Nota :La tolérance H7 pour le trou D2 sur le schéma n'est valide que pour les volants métriques. Pour les volants en pouces, la tolérance est H10.Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 inch Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable - inch 207 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3D4AHLL1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
06255-6130XCN1290,3123220512911120595253 0,00 €
06255-6130XCO1290,3753220512911120595253 0,00 €
06255-6160XCO1590,3754025653112624715559 0,00 €
06255-6160XCP1590,54025653112624715559 0,00 €
06255-6200XCP2000,554,527803316028916969 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83