norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant avec poignée cylindrique tournante, pouces
06263 inch

Volant avec poignée cylindrique tournante, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés démontés. Montage: visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06263 inch Volant avec poignée cylindrique tournante, pouces 307 kB

Dessins

Volant avec poignée cylindrique tournante, pouces

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2TailleDD1D2D3D4D5AA1HLL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
06263-1080COalésage sans rainuresans vis de serrage125800,3751913M4302,517,575134037,5 0,00 €
06263-2100COalésage sans rainuresans vis de serrage2281000,3751916M538320901349,544 0,00 €
06263-2100CPalésage sans rainuresans vis de serrage2281000,51916M538320901349,544 0,00 €
06263-3125CPalésage sans rainuresans vis de serrage3351250,52520M647,5423,510918,56053 0,00 €
06263-4160CPalésage sans rainuresans vis de serrage4451600,52525M8625,62814418,583,564,5 0,00 €
06263-4160CQalésage sans rainuresans vis de serrage4451600,6252525M8625,62814418,583,564,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83