norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Ø12 et Ø20 Inox 1.4034.
Ø30 et Ø40 Inox 1.4305.

Finition :Surface : rectifiée.Nota :Les colonnes associés aux autres éléments standard permettent de configurer une multitude de montage différents.

Ø12 et Ø20 = Colonne pleine.
Ø30 et Ø40 = Colonne creuse (épaisseur de paroi : 5 mm).
Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29240 Barres Inox 152 kB

Dessins

Barres Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDésignationTaille

DLFiltre
29240-121XTige1212100/200/300/400/500
29240-201XTige2020100/200/300/400/500
29240-301XTube Rond3030100/200/300/400/500
29240-401XTube Rond4040100/200/300/400/500
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83