norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les systèmes de réglage sont utilisés pour un ajustement exact des éléments suivant les axes X-Y. Les jeux de fabrication dans la structure mécanique peuvent ainsi être compensés. Systèmes adaptés pour le socle simple et double. La position des trous permettent de monter les systèmes de réglage après les socles.

Réglage X : ±3 mm
Réglage Y : ±3 mm
Indication de dessin :
Tolérance de position des alésages : ±0,01
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1

FS = Vis de blocage (2x)
JS = Vis de réglage (4x)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29210 Système de réglage 175 kB

Dessins

Système de réglage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAA1A2A3BD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
29210-1221222523022785,5M52360 0,00 €
29210-2022030704030885,5M52380 0,00 €
29210-30230409050401106,5M632100 0,00 €
29210-402404810860481208,5M832120 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83