norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisé, noir.Nota :Socle de serrage double disponible dans quatre dimensions différentes. Les surfaces de montage usinées avec alésages garantissent un montage précis des éléments.Indication de dessin :
Tolérance de position des alésages : ±0,01
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29207 Socle de serrage double 178 kB

Dessins

Socle de serrage double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleAA1A2BDD1

HLCAOAcc.PrixCommander
29207-21221212-30301252660 0,00 €
29207-22022018-40402053280 0,00 €
29207-2302301816505030532100 0,00 €
29207-2402401826606040632120 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83