norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les raccords rigides permettent de transmettre des couples élevés sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de déplacements d’arbre ou d’erreurs d’alignement. Sans usure ni entretien. Pas de desserrage des vis induit par les vibrations grâce au blocage des vis.

La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres.

Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.

En raison d’une modification technique, certains raccords rigides peuvent encore être livrés avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
Modèle avec rainure pour clavette DIN 6885/1, tolérance P9.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23052 Accouplement rigide en deux parties 202 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,3 MB

Dessins

Accouplement rigide en deux parties

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
C
(DIN 912-12.9)
Couple de
serrage des
vis Nm
D1D4LRCouple
nominal
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23052-1080acierM3x82,18243526,850 0,00 €
23052-1100acierM4x124,610294532,770 0,00 €
23052-1120acierM4x124,612294532,770 0,00 €
23052-1140acierM5x169,514345039,4190 0,00 €
23052-1150acierM5x169,515345039,4190 0,00 €
23052-1160acierM5x169,516345039,4190 0,00 €
23052-1190acierM6x181619426548,2300 0,00 €
23052-1200acierM6x181620426548,2350 0,00 €
23052-1250acierM6x181625457550,8390 0,00 €
23052-1300acierM6x181630548358,6475 0,00 €
23052-1350acierM8x253935679574,11100 0,00 €
23052-1400acierM8x2539407710883,41325 0,00 €
23052-1500acierM10x2577508512493,22250 0,00 €
RéférenceMatière
du corps
de base
C
(DIN 912 A2-70)
Couple de
serrage des
vis Nm
D1D4LRCouple
nominal
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23052-2080acier inoxydableM3x81,18243526,816 0,00 €
23052-2100acier inoxydableM4x122,510294532,770 0,00 €
23052-2120acier inoxydableM4x122,512294532,770 0,00 €
23052-2140acier inoxydableM5x165,414345039,4160 0,00 €
23052-2150acier inoxydableM5x165,415345039,4160 0,00 €
23052-2160acier inoxydableM5x165,416345039,4160 0,00 €
23052-2190acier inoxydableM6x189,619426548,2260 0,00 €
23052-2200acier inoxydableM6x189,620426548,2300 0,00 €
23052-2250acier inoxydableM6x189,625457550,8325 0,00 €
23052-2300acier inoxydableM6x189,630548358,6400 0,00 €
23052-2350acier inoxydableM8x252335679574,1438 0,00 €
23052-2400acier inoxydableM8x2523407710883,4445 0,00 €
23052-2500acier inoxydableM10x2546508512493,2688 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83