norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Moyeu en aluminium, soufflet en acier inoxydable.Finition :Naturel.Nota :Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Serrer les vis au couple prescrit.Plage de température :-40 °C jusqu’à +200 °C.Montage :Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple :
Arbre Ø 28 k6
Alésage Ø 28 F6.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti. Le montage et le démontage doivent être très soigneux pour éviter la dégradation du soufflet qui endommagerait l’accouplement.
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :
1) EASY - Clamp-Système de taille 20
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23000 Accouplement à soufflet métallique moyeu à serrage radial 238 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,3 MB

Dessins

Accouplement à soufflet métallique moyeu à serrage radial

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance
à la torsion
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23000-001110,00040,090,30,221261 0,00 €
23000-004440,0030,460,40,235652 0,00 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 0,00 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 0,00 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 0,00 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 0,00 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 0,00 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 0,00 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 0,00 €
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4AC
(DIN
912-10.9)
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 0,00 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 0,00 €
23000-00756173411M457295 0,00 €
23000-012561939,513M562296 0,00 €
23000-02079305619M670307,5 0,00 €
23000-0601218346622M877338,5 0,00 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 0,00 €
23000-40024345510135M121064812 0,00 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83