norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Moyeu en aluminium, soufflet en acier inoxydable.Finition :Naturel.Nota :Le serrage du moyeu au moyen d‘une vis est une alternative économique par rapport aux accouplements à soufflet métallique équipés d‘un moyeu de serrage radial (23000). Grâce au moyen de serrage par vis, les temps de montage sont sensiblement réduits et le montage est simplifié même dans un endroit difficilement accessible. Le couple de serrage nécessaire de la vis doit être respecté. Nous recommandons d‘équiper les arbres d‘un bout plat afin de faciliter le démontage.Plage de température :-20 °C jusqu’à +90 °C.Montage :Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 5 k6
Alésage Ø 5 G7.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti. Le montage et le démontage doivent être très soigneux pour éviter la dégradation du soufflet qui endommagerait l’accouplement.
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23002 Accouplement à soufflet métallique serrage par vis HC 200 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,3 MB

Dessins

Accouplement à soufflet métallique serrage par vis HC

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/arcmin)
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Force de
ressort axiale
N/mm
Force de
ressort latérale
N/mm
CAOAcc.PrixCommander
23002-00040,40,40,00019500,350,11015 0,00 €
23002-00050,90,90,00019900,30,12126 0,00 €
23002-0020220,00292300,50,11515 0,00 €
23002-0040440,00324600,40,13565 0,00 €
23002-0060660,01611000,60,254560 0,00 €
23002-0080890,02813000,80,251624 0,00 €
RéférenceCouple de
serrage des
vis Nm
D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CAOAcc.PrixCommander
23002-0004133816M326122,3 0,00 €
23002-0005133816M327132,3 0,00 €
23002-00204551525M438163,5 0,00 €
23002-00404551525M439173,5 0,00 €
23002-00608662035M554294,3 0,00 €
23002-008010662641M654265 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83