norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Coulisse croisée : polyacetal.
Moyeu : aluminium.
Nota :Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Monter les demi accouplements séparément sur chaque arbre puis assembler le tout avec l’étoile élastomère. Serrer les vis au couple prescrit.Montage :Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.
Avantages :- Robuste
- Emmanchable
- Sans jeu
- Longueur réduite
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23030 Accouplement à coulisse croisée moyeu à serrage radial 188 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,3 MB

Dessins

Accouplement à coulisse croisée moyeu à serrage radial

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple
nominal
Nm
Moment d'inertie
(10⁻⁶ kgm²)
Résistance à la
torsion statique
Nm/arcmin
Déport
maximal
angulaire
Déport
maximal
latéral
Vitesse
max.
tr/min
Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
23030-00161610,00320,019180001 0,00 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 0,00 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 0,00 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 0,00 €
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CAOAcc.PrixCommander
23030-0016336165219,53M2,6 0,00 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 0,00 €
23030-00256,356,351025827124M3 0,00 €
23030-00328814321135165M4 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83