norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Engrenages à roue et vis sans fin

Un engrenage à roue et vis sans fin se compose d'une vis sans fin et d'une roue hélicoïdale. Il est utilisé pour la transmission de puissance à angle droit avec décalage de hauteur simultané. L'entraînement est généralement assuré par la vis sans fin. Afin que des roues/vis sans fin puissent être combinées à un engrenage à vis sans fin, il faut que l'entraxe et le rapport de transmission soient les mêmes. Les entraxes sont immédiatement disponibles avec gradation étroite comprise entre 17 et 80 mm. Pour chaque entraxe, plusieurs rapports sont possibles.
Les jeux d'engrenages à vis sans fin norelem sont conçus pour la fabrication d'engrenages à vis sans fin avec un angle d'axe de 90°. Avec des engrenages à vis sans fin, il est possible de réaliser de très grands rapports de réduction (jusqu'à 100:1).

Autres avantages :

- fonctionnement silencieux
- faible vibration

Vis sans fin en acier

Les vis sans fin en acier à hélice droite cémentées ont des flancs et des alésages rectifiés. La denture a la forme de flanc K. Les jeux d'engrenages à vis sans fin sont en outre livrés finis d'aléser.

Roues à vis sans fin

La gamme de produits norelem comprend des roues à vis sans fin exclusivement en bronze. Il y a une raison simple à cela : contrairement à d'autres matériaux, le bronze offre de meilleures propriétés de glissement et de fonctionnement d'urgence, la teneur en aluminium assurant une haute résistance chimique. Les roues à vis sans fin conviennent parfaitement pour une utilisation prolongée à haut régime et à des couples élevés.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83