norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm
22500

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis sans fin en acier.
Roue hélicoïdale CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Finition :Vis sans fin avec pas à droite, cémentée HV 620 – 700, flancs et perçage rectifiés.Remarques concernant la commande :Les roues et vis sans fin peuvent seulement être combinées pour former un engrenage si elles ont le même entraxe et le même rapport de transmission.Nota :Un réducteur à vis sans fin est composé d’une vis sans fin et d’une roue à vis sans fin. Convient pour la fabrication d’engrenages à vis sans fin avec un angle d’axe de 90°. Le réducteur à vis sans fin permet de réaliser de très grands rapports au ralenti avec un seul palier.

La denture présente une forme de flanc K. L’angle de pression est de 15°. Les engrenages à vis sans fin sont livrés percés.

Les couples de sortie T2 indiqués sont les couples de sortie admissibles de la roue à vis sans fin. Ils sont valables pour une vitesse d’entrée de la vis sans fin de 2 800 tr/min.

L’engrenage à vis sans fin 22500-351002 / 22500-352002 n’est disponible qu’avec un profil de vis poli (lissé), un angle de pression de 20° et une roue à denture hélicoïdale.

Indication de dessin :
1) rectifié
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22500 Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm 705 kB
 Informations techniques pour les engrenages à roue et vis sans fin 300 kB

Dessins

Engrenages à vis sans fin filetés à droite Entraxe 35 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

DésignationRapport de
transmission
Angle d'héliceModuleZ1D1D3Z2D2D4Couple de sortie T2
(Nm)
Graisse minérale
Couple de sortie T2
(Nm)
Huile minérale
Couple de sortie T2
(Nm)
Huile synthétique
CAOAcc.PrixCommander
22500-351002Vis Sans Fin-31° 011,5926,229,2---6,68,210,2 0,00 €
22500-352002Engrenage À Vis Sans Fin2,78:131° 011,5---2543,846,766,68,210,2 0,00 €
22500-351005Vis Sans Fin-22° 521,75522,5226,02---15,318,422,9 0,00 €
22500-352005Engrenage À Vis Sans Fin5:122° 521,75---2547,485315,318,422,9 0,00 €
22500-351007Vis Sans Fin-13° 471,5425,1828,18---14,717,622 0,00 €
22500-352007Engrenage À Vis Sans Fin7,25:113° 471,5---2944,825014,717,622 0,00 €
22500-351008Vis Sans Fin-14° 251,9322,8926,69---16,72025 0,00 €
22500-352008Engrenage À Vis Sans Fin8:114° 251,9---2447,115316,72025 0,00 €
22500-351010Vis Sans Fin-10° 431,5324,227,2---1619,224 0,00 €
22500-352010Engrenage À Vis Sans Fin10:110° 431,5---3045,8511619,224 0,00 €
22500-351011Vis Sans Fin-10° 321,4322,9825,78---16,72025 0,00 €
22500-352011Engrenage À Vis Sans Fin11:110° 321,4---3347,025216,72025 0,00 €
22500-351012Vis Sans Fin-9° 111,9223,827,6---16,119,324 0,00 €
22500-352012Engrenage À Vis Sans Fin12:19° 111,9---2446,25216,119,324 0,00 €
22500-351015Vis Sans Fin-1,5224,6227,62---15,318,422,9 0,00 €
22500-352015Engrenage À Vis Sans Fin15:11,5---3045,385015,318,422,9 0,00 €
22500-351020Vis Sans Fin-5° 331,15223,7826,08---14,817,822,2 0,00 €
22500-352020Engrenage À Vis Sans Fin20:15° 331,15---4046,2250,514,817,822,2 0,00 €
22500-351025Vis Sans Fin-4° 90,9224,8726,67---12,915,519,3 0,00 €
22500-352025Engrenage À Vis Sans Fin25:14° 90,9---5045,134912,915,519,3 0,00 €
22500-351030Vis Sans Fin-3° 271,5124,9227,92---151822,5 0,00 €
22500-352030Engrenage À Vis Sans Fin30:13° 271,5---3045,0850151822,5 0,00 €
22500-351035Vis Sans Fin-3° 511,4120,8523,65---17,120,525,6 0,00 €
22500-352035Engrenage À Vis Sans Fin35:13° 511,4---3549,155317,120,525,6 0,00 €
22500-351040Vis Sans Fin-2° 451,15123,9126,21---14,717,622 0,00 €
22500-352040Engrenage À Vis Sans Fin40:12° 451,15---4046,0950,514,717,622 0,00 €
22500-351050Vis Sans Fin-2° 40,9124,9326,73---12,915,519,3 0,00 €
22500-352050Engrenage À Vis Sans Fin50:12° 40,9---5045,074912,915,519,3 0,00 €
22500-351058Vis Sans Fin-2° 210,85120,6522,35---14,517,421,7 0,00 €
22500-352058Engrenage À Vis Sans Fin58:12° 210,85---5849,355314,517,421,7 0,00 €
22500-351090Vis Sans Fin-1° 90,512526---9,110,913,6 0,00 €
22500-352090Engrenage À Vis Sans Fin90:11° 90,5---9045499,110,913,6 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83