norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Le tensiomètre pour courroies permet un contrôle rapide et simple par mesure de fréquence de la précontrainte des systèmes de courroie existant sur le marché.
Entièrement électronique et doté de la technologie de microprocesseurs la plus avancée, l'instrument de mesure permet un réglage exact de toutes les courroies trapézoïdales, dentées et plates devant être tendues dans une plage de mesure entre 10 et 600 Hz.
Données techniques :- Plage de mesure : 10-600 Hz
- Précision de mesure : 10-400 Hz ± 1 % / >400 Hz ± 2 %
- Résolution : 10-99,9 Hz : 0,1 Hz / >100 Hz : 1 Hz
- Méthode de mesure : sans contact (acoustique avec suppression électronique des bruits parasites)
- Alimentation en tension : 2 x 1,5 V Micro (piles AAA)
- Durée de travail : >48 h Mesure continue (dépendant de la qualité des piles utilisées) Arrêt automatique après 2 minutes sans utilisation
- Consommation électrique : max. 12 mA
- Affichage : - double-écran LCD, 2 x 8 caractères
À noter :- La mesure ne doit en aucun cas être réalisée pendant le fonctionnement.
- L'instrument de mesure n'est pas autorisé ni certifié pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22100 Tensiomètre pour courroie 466 kB
 Informations techniques concernant le tensiomètre pour courroie 22100 393 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
22100-01Tensiomètre Pour Courroies 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83