norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.
Roues dentées sans flasques de guidage en aluminium.
Finition :Acier phosphaté.
Aluminium naturel.
Nota :Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Ces roues dentées peuvent présenter un creux sur leurs surfaces planes pour des raisons de poids.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004 Roues dentées Profil HTD 5M 195 kB
 Informations techniques concernant les courroies dentées 22062 728 kB

Dessins (aperçu complet)

Roues dentées Profil HTD 5M

Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 15 mm

plus d'infos

Dessins

Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 15 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur de courroieFormeMatière
du corps
de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAOAcc.PrixCommander
22004-05151215Aacier1219,113617,962320,526 0,00 €
22004-05151415Aacier1422,2814621,142520,526 0,00 €
22004-05151515Aacier1523,8716622,732820,526 0,00 €
22004-05151615Aacier1625,4716,5624,322820,526 0,00 €
22004-05151815Aacier1828,6520627,513220,526 0,00 €
22004-05152015Aacier2031,8323630,693620,526 0,00 €
22004-05152115Aacier2133,4224632,283820,526 0,00 €
22004-05152215Aacier2235,0125,5633,873920,526 0,00 €
22004-05152415Aacier2438,1927637,064220,528 0,00 €
22004-05152615Aacier2641,3830640,244620,528 0,00 €
22004-05152815Aacier2844,5630,5643,425020,528 0,00 €
22004-05153015Aacier3047,7535846,615120,528 0,00 €
22004-05153215Aacier3250,9338849,795520,528 0,00 €
22004-05153615Aacier3657,338856,166220,528 0,00 €
22004-05154015Aacier4063,6638862,527120,528 0,00 €
22004-05154415Galuminium4470,0338868,89-20,530 0,00 €
22004-05154815Galuminium4876,3945875,25-20,530 0,00 €
22004-05156015Galuminium6095,4950894,35-20,530 0,00 €
22004-05157215Galuminium72114,59508113,45-20,530 0,00 €

Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 25 mm

plus d'infos

Dessins

Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 25 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur de courroieFormeMatière
du corps
de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCAOAcc.PrixCommander
22004-05251225Aacier1219,113617,96233036 0,00 €
22004-05251425Aacier1422,2814621,14253036 0,00 €
22004-05251525Aacier1523,8716622,73283036 0,00 €
22004-05251625Aacier1625,4716,5624,32283036 0,00 €
22004-05251825Aacier1828,6520627,51323036 0,00 €
22004-05252025Aacier2031,8323630,69363036 0,00 €
22004-05252125Aacier2133,4224632,28383038 0,00 €
22004-05252225Aacier2235,0125,5633,87393038 0,00 €
22004-05252425Aacier2438,1927637,06423038 0,00 €
22004-05252625Aacier2641,3830640,24463038 0,00 €
22004-05252825Aacier2844,5630,5643,42503038 0,00 €
22004-05253025Aacier3047,7535846,61513038 0,00 €
22004-05253225Aacier3250,9338849,79553038 0,00 €
22004-05253625Aacier3657,338856,16623038 0,00 €
22004-05254025Aacier4063,6638862,52713038 0,00 €
22004-05254425Galuminium4470,0338868,89-3040 0,00 €
22004-05254825Galuminium4876,3945875,25-3040 0,00 €
22004-05256025Galuminium6095,4950894,35-3040 0,00 €
22004-05257225Galuminium72114,59508113,45-3040 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83