norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou fonte grise.Finition :Phosphaté.Nota :Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.

Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22004 Roues dentées Profil HTD 8M 263 kB
 Informations techniques concernant les courroies dentées 22062 728 kB

Dessins (aperçu complet)

Roues dentées Profil HTD 8M
Roues dentées Profil HTD 8M

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm

plus d'infos

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0820018Aacier1845,84321244,4651-2838 0,00 €
22004-0820020Aacier2050,93361249,5657-2838 0,00 €
22004-0820022Aacier2256,02431254,6562-2838 0,00 €
22004-0820024Aacier2461,12491259,7467-2838 0,00 €
22004-0820026Aacier2666,21501264,8473-2838 0,00 €
22004-0820028Aacier2871,3551469,9377-2838 0,00 €
22004-0820030Aacier3076,39601475,0284-2838 0,00 €
22004-0820032Aacier3281,49641480,1288-2838 0,00 €
22004-0820034Aacier3486,58701485,2194-2838 0,00 €
22004-0820036Aacier3691,67751490,398-2838 0,00 €
22004-0820038Aacier3896,77801495,39104-2838 0,00 €
22004-0820040Aacier40101,868514100,49108-2838 0,00 €
22004-0820044Afonte grise44112,059614110,67121-2838 0,00 €
22004-0820048Afonte grise48122,2310414120,86129-2838 0,00 €
22004-0820056Bfonte grise56142,68014141,231501172838 0,00 €
22004-0820060Bfonte grise60152,798014151,421581272838 0,00 €
22004-0820064Bfonte grise64162,978014161,61681372838 0,00 €
22004-0820072Bfonte grise72183,358018181,971921582838 0,00 €
22004-0820080Efonte grise80203,729014202,35-1792838 0,00 €
22004-0820084Efonte grise84213,99014212,53-1902838 0,00 €
22004-0820090Efonte grise90229,189014227,81-2042838 0,00 €
22004-0820112Efonte grise112285,219020283,83-2602838 0,00 €
22004-0820144Efonte grise144366,699020365,32-3422838 0,00 €
22004-0820168Efonte grise168427,810020426,42-4032838 0,00 €
22004-0820192Efonte grise192488,9210020487,54-4652838 0,00 €

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 30 mm

plus d'infos

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 30 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Nombre de
dents
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0830018Aacier1845,84321244,4651-3848 0,00 €
22004-0830020Aacier2050,93361249,5657-3848 0,00 €
22004-0830022Aacier2256,02431254,6562-3848 0,00 €
22004-0830024Aacier2461,12491259,7467-3848 0,00 €
22004-0830026Aacier2666,21501264,8473-3848 0,00 €
22004-0830028Aacier2871,3551469,9377-3848 0,00 €
22004-0830030Aacier3076,39601475,0284-3848 0,00 €
22004-0830032Aacier3281,49641480,1288-3848 0,00 €
22004-0830034Aacier3486,58701485,2194-3848 0,00 €
22004-0830036Aacier3691,67751490,398-3848 0,00 €
22004-0830038Aacier3896,77801495,39104-3848 0,00 €
22004-0830040Aacier40101,868514100,49108-3848 0,00 €
22004-0830044Afonte grise44112,059614110,67121-3848 0,00 €
22004-0830048Afonte grise48122,2310414120,86129-3848 0,00 €
22004-0830056Bfonte grise56142,69014141,231501173848 0,00 €
22004-0830060Bfonte grise60152,799014151,421581273848 0,00 €
22004-0830064Bfonte grise64162,979014161,61681373848 0,00 €
22004-0830072Bfonte grise72183,359514181,971921583848 0,00 €
22004-0830080Efonte grise80203,7210014202,35-1793848 0,00 €
22004-0830084Efonte grise84213,910014212,53-1903848 0,00 €
22004-0830090Efonte grise90229,1810014227,81-2043848 0,00 €
22004-0830112Efonte grise112285,2110020283,83-2603848 0,00 €
22004-0830144Efonte grise144366,6910020365,32-3423848 0,00 €
22004-0830168Efonte grise168427,810020426,42-4033848 0,00 €
22004-0830192Efonte grise192488,9210020487,54-4653848 0,00 €

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm

plus d'infos

Dessins

Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm
Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseNombre de dents

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCAOAcc.PrixCommander
22004-0850018Aacier1845,84321244,4651-6070 0,00 €
22004-0850020Aacier2050,93361249,5657-6070 0,00 €
22004-0850022Aacier2256,02431254,6562-6070 0,00 €
22004-0850024Aacier2461,12491259,7467-6070 0,00 €
22004-0850026Aacier2666,21501264,8473-6070 0,00 €
22004-0850028Aacier2871,3551469,9377-6070 0,00 €
22004-0850030Aacier3076,39601475,0284-6070 0,00 €
22004-0850032Aacier3281,49641480,1288-6070 0,00 €
22004-0850034Aacier3486,58701485,2194-6070 0,00 €
22004-0850036Aacier3691,67751490,398-6070 0,00 €
22004-0850038Aacier3896,77801495,39104-6070 0,00 €
22004-0850040Aacier40101,868514100,49108-6070 0,00 €
22004-0850044Afonte grise44112,059614110,67121-6070 0,00 €
22004-0850048Afonte grise48122,2310414120,86129-6070 0,00 €
22004-0850056Hfonte grise56142,69018141,231501176060 0,00 €
22004-0850060Hfonte grise60152,7910018151,421581276060 0,00 €
22004-0850064Hfonte grise64162,9710018161,61681376060 0,00 €
22004-0850072Hfonte grise72183,3510018181,971921586060 0,00 €
22004-0850080Ifonte grise80203,7211018202,35-1796060 0,00 €
22004-0850090Jfonte grise90229,1811018227,81-2046060 0,00 €
22004-0850112Jfonte grise112285,2111020283,83-2606060 0,00 €
22004-0850144Jfonte grise144366,6911020365,32-3426060 0,00 €
22004-0850168Jfonte grise168427,812020426,42-4036060 0,00 €
22004-0850192Jfonte grise192488,9213020487,54-4656060 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83