norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Nota :Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050 avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
Plage de température :de -20 °C à +100 °CPropriétés :- vitesse de courroie max. admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 8,42 kW
- vitesse admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- ne nécessite pas d'entretien et fait peu de bruit
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et conservation de l'angle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22062 Courroie dentéeProfil HTD 5M 167 kB
 Informations techniques concernant les courroies dentées 22062 728 kB

Dessins

Courroie dentéeProfil HTD 5M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur de courroieNombre
de dents
Longueur de
primitive
CAOAcc.PrixCommander
22062-0515X02751555275 0,00 €
22062-0515X03001560300 0,00 €
22062-0515X03301566330 0,00 €
22062-0515X03501570350 0,00 €
22062-0515X03751575375 0,00 €
22062-0515X03851577385 0,00 €
22062-0515X04001580400 0,00 €
22062-0515X04251585425 0,00 €
22062-0515X04501590450 0,00 €
22062-0515X04601592460 0,00 €
22062-0515X04751595475 0,00 €
22062-0515X050015100500 0,00 €
22062-0515X053515107535 0,00 €
22062-0515X055015110550 0,00 €
22062-0515X056515113565 0,00 €
22062-0515X060015120600 0,00 €
22062-0515X061515123615 0,00 €
22062-0515X062015124620 0,00 €
22062-0515X063015126630 0,00 €
22062-0515X063515127635 0,00 €
22062-0515X066515133665 0,00 €
22062-0515X070015140700 0,00 €
22062-0515X071015142710 0,00 €
22062-0515X074015148740 0,00 €
22062-0515X075515151755 0,00 €
22062-0515X080015160800 0,00 €
22062-0515X083515167835 0,00 €
22062-0515X084015168840 0,00 €
22062-0515X086015172860 0,00 €
22062-0515X089015178890 0,00 €
22062-0515X090015180900 0,00 €
22062-0515X092515185925 0,00 €
22062-0515X095015190950 0,00 €
22062-0515X1000152001000 0,00 €
22062-0515X1050152101050 0,00 €
22062-0515X1125152251125 0,00 €
22062-0515X1200152401200 0,00 €
22062-0515X1270152541270 0,00 €
22062-0515X1420152841420 0,00 €
22062-0515X1500153001500 0,00 €
22062-0515X1595153191595 0,00 €
22062-0515X1690153381690 0,00 €
22062-0515X1800153601800 0,00 €
22062-0515X2000154002000 0,00 €
22062-0525X02752555275 0,00 €
22062-0525X03002560300 0,00 €
22062-0525X03302566330 0,00 €
22062-0525X03502570350 0,00 €
22062-0525X03752575375 0,00 €
22062-0525X03852577385 0,00 €
22062-0525X04002580400 0,00 €
22062-0525X04252585425 0,00 €
22062-0525X04502590450 0,00 €
22062-0525X04602592460 0,00 €
22062-0525X04752595475 0,00 €
22062-0525X050025100500 0,00 €
22062-0525X053525107535 0,00 €
22062-0525X055025110550 0,00 €
22062-0525X056525113565 0,00 €
22062-0525X060025120600 0,00 €
22062-0525X061525123615 0,00 €
22062-0525X062025124620 0,00 €
22062-0525X063025126630 0,00 €
22062-0525X063525127635 0,00 €
22062-0525X066525133665 0,00 €
22062-0525X070025140700 0,00 €
22062-0525X071025142710 0,00 €
22062-0525X074025148740 0,00 €
22062-0525X075525151755 0,00 €
22062-0525X080025160800 0,00 €
22062-0525X083525167835 0,00 €
22062-0525X084025168840 0,00 €
22062-0525X086025172860 0,00 €
22062-0525X089025178890 0,00 €
22062-0525X090025180900 0,00 €
22062-0525X092525185925 0,00 €
22062-0525X095025190950 0,00 €
22062-0525X1000252001000 0,00 €
22062-0525X1050252101050 0,00 €
22062-0525X1125252251125 0,00 €
22062-0525X1200252401200 0,00 €
22062-0525X1270252541270 0,00 €
22062-0525X1420252841420 0,00 €
22062-0525X1500253001500 0,00 €
22062-0525X1595253191595 0,00 €
22062-0525X1690253381690 0,00 €
22062-0525X1800253601800 0,00 €
22062-0525X2000254002000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83