norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.

Nota :Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +60 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21511 Palier linéaire à billes miniature 236 kB

Dessins

Palier linéaire à billes miniature

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21511-0307023710--2627 0,00 €
21511-0408024812--4450 0,00 €
21511-05100251015--7284 0,00 €
21511-06120261219--114132 0,00 €
21511-08150281524231,1167204 0,00 €
21511-101702101726251,1186234 0,00 €
21511-12190212192826,41,3202257 0,00 €
21511-12220212223222,61,3310352 0,00 €
21511-16260216263624,61,3372440 0,00 €
21511-20320220324531,21,6591689 0,00 €
21511-25400225405843,71,8511621332 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83