norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Enveloppe extérieure : acier à roulement.
Cage en acier.
Billes : acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21505 Palier linéaire à billes avec cage en acier 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Palier linéaire à billes avec cage en acier

Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec cage en acier, fermé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2LL1L2Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21505-1202fermé12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 0,00 €
21505-1602fermé162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 0,00 €
21505-2002fermé203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 0,00 €
21505-2502fermé254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 0,00 €
21505-3002fermé304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 0,00 €

Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte

plus d'infos

Dessins

Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

DD1D2EGLL1L2WCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21505-1212ouvert.1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 0,00 €
21505-1612ouvert.162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 0,00 €
21505-2012ouvert.203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 0,00 €
21505-2512ouvert.254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 0,00 €
21505-3012ouvert.304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83