norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium anodisé.
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Finition :Palier coulissant linéaire avec revêtement Frelon.Nota :Quasiment inactif chimiquement.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21495-01 Paliers lisses linéaires 154 kB

Dessins (aperçu complet)

Paliers lisses linéaires

Paliers lisses linéaires, fermés

plus d'infos

Dessins

Paliers lisses linéaires, fermés

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1DD1LL1L2CAOAcc.PrixCommander
21495-01-050fermé5122214,281,14 0,00 €
21495-01-080fermé8162516,281,14 0,00 €
21495-01-100fermé10192922,041,32 0,00 €
21495-01-120fermé12223222,641,32 0,00 €
21495-01-160fermé16263624,641,32 0,00 €
21495-01-200fermé20324531,261,63 0,00 €
21495-01-250fermé25405843,81,9 0,00 €
21495-01-300fermé30476851,81,9 0,00 €

Paliers lisses linéaires, ouverts

plus d'infos

Dessins

Paliers lisses linéaires, ouverts

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1DD1GLL1L2WCAOAcc.PrixCommander
21495-01-081ouvert.81660°2516,281,145,1 0,00 €
21495-01-101ouvert.101960°2922,041,326,4 0,00 €
21495-01-121ouvert.122278°3222,641,327,6 0,00 €
21495-01-161ouvert.162678°3624,641,3210,4 0,00 €
21495-01-201ouvert.203260°4531,261,6310,8 0,00 €
21495-01-251ouvert.254060°5843,81,913,2 0,00 €
21495-01-301ouvert.304772°6851,81,914,2 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83