norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.Nota :La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.Indication de dessin :
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Surfaces brutes: ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01760 Profil creux rectangulaire Fonte grise 153 kB

Dessins

Profil creux rectangulaire Fonte grise

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceL = LongueurB

H≈ SRFiltre
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83