norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.Nota :La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.Indication de dessin :
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01380 Profil en L Fonte grise et aluminium 136 kB

Dessins

Profil en L Fonte grise et aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
fonte grise
Référence
aluminium
L = LongueurB

HSFiltre
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83