norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.Nota :La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.Sur demande :Longueurs 800 mm et 1000 mm en fonte grise.Indication de dessin :
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01680 Profil en U Fonte grise et aluminium 196 kB

Dessins

Profil en U Fonte grise et aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
L = LongueurB

HSFiltre
01680-01Xfonte grise150/30032328
01680-02Xfonte grise150/300404010
01680-03Xfonte grise150/300/600636312
01680-04Xfonte grise200/300/600/800808016
01680-05Xfonte grise200/300/600/100010010020
01680-06Xfonte grise200/300/600/100012512520
01680-07Xfonte grise200/300/60016016025
01680-08Xfonte grise200/300/60020020032
01680-09Xfonte grise300/60025025036
01680-10Xfonte grise300/60025020036
01680-11Xfonte grise300/60031520036
01680-201Xaluminium150/30032328
01680-202Xaluminium150/300404010
01680-203Xaluminium150/300/600636312
01680-204Xaluminium200/300/600/800808016
01680-205Xaluminium200/300/600/100010010020
01680-206Xaluminium200/300/600/100012512520
01680-207Xaluminium200/300/60016016025
01680-208Xaluminium200/300/60020020032
01680-209Xaluminium300/60025025036
01680-210Xaluminium300/60025020036
01680-211Xaluminium300/60031520036
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83