|
|
06830Volants en plastique (thermodurcissable) |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.Finition :Brillant, noir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H2 | L1 | L3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06830-70110 | taraudage | 70 | M10 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 0,00 € | | 06830-70112 | taraudage | 70 | M12 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 0,00 € | | 06830-83112 | taraudage | 83 | M12 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 0,00 € | | 06830-83116 | taraudage | 83 | M16 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 0,00 € | | 06830-70212 | alésage sans rainure | 70 | 12H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 0,00 € | | 06830-70214 | alésage sans rainure | 70 | 14H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|