norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable
06507

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition :Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06507 Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable 157 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83