norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
06504

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Manivelle avec revêtement de poudre noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06504 Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité 350 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
06504-1110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-87,547,52213,6-100 0,00 €
06504-1212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-10758,52516-124 0,00 €
06504-1314alésage sans rainuresans vis de serrage125301425-139822815,8-153 0,00 €
06504-1417alésage sans rainuresans vis de serrage160341725-143823219,6-190 0,00 €
06504-11106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M687,547,52213,47,5100 0,00 €
06504-12126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M6106,958,426167,5124 0,00 €
06504-13146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6139,182,12815,87,5153 0,00 €
06504-14176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6143,182,13219,67,5190 0,00 €

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAOAcc.PrixCommander
06504-2110carré femellesans vis de serrage802416-87,547,52213,6-10010 0,00 €
06504-2212carré femellesans vis de serrage1002820-10758,52516-12412 0,00 €
06504-2314carré femellesans vis de serrage1253025-139822815,8-15314 0,00 €
06504-2417carré femellesans vis de serrage1603425-143823219,6-19017 0,00 €
06504-21106carré femelleavec vis de serrage802416M687,547,52213,47,510010 0,00 €
06504-22126carré femelleavec vis de serrage1002820M6106,958,426167,512412 0,00 €
06504-23146carré femelleavec vis de serrage1253026M6139,182,12815,87,515314 0,00 €
06504-24176carré femelleavec vis de serrage1603426M6143,182,13219,67,519017 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83