norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.Finition :Grenaillée.Nota :Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Forme F : Manivelle avec poignée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06490 Manivelle droite similaire à DIN 469 125 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle droite similaire à DIN 469

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
06490-206X10D63208052202810+0,216 0,00 €
06490-208X10D80249865243310+0,220 0,00 €
06490-208X12D80249865243312+0,220 0,00 €
06490-210X12D1002810265283712+0,220 0,00 €
06490-210X14D1002810265283714+0,320 0,00 €
06490-212X14D1253412080344014+0,325 0,00 €
06490-212X17D1253412080344017+0,325 0,00 €
06490-216X17D1603713183384817+0,325 0,00 €
06490-216X19D1603713183384819+0,325 0,00 €
06490-220X19D20040158105445319+0,332 0,00 €
06490-220X22D20040158105445322+0,332 0,00 €
06490-106X10F63208052202810+0,216 0,00 €
06490-108X10F80249865243310+0,220 0,00 €
06490-108X12F80249865243312+0,220 0,00 €
06490-110X12F1002810265283712+0,220 0,00 €
06490-110X14F1002810265283714+0,320 0,00 €
06490-112X14F1253412080344014+0,325 0,00 €
06490-112X17F1253412080344017+0,325 0,00 €
06490-116X17F1603713183384817+0,325 0,00 €
06490-116X19F1603713183384819+0,325 0,00 €
06490-120X19F20040158105445319+0,332 0,00 €
06490-120X22F20040158105445322+0,332 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83