norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Boule plastique thermodurcissable PF 31.
Insert et doigt en acier ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Boule noire brillante.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06353 Poignée boule, tournante 142 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée boule, tournante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
BDD1D2HH1H2LSW1SW2TCAOAcc.PrixCommander
06353-060acier5M6251022,5155-8-12,5 0,00 €
06353-080acier6M8321329,5196-10-15 0,00 €
06353-100acier8M10401637248-13-19 0,00 €
06353-120acier10M125020473112-17-21,5 0,00 €
06353-1060acier inoxydable5M6251022,5155-8-12,5 0,00 €
06353-1080acier inoxydable6M8321329,5196-10-15 0,00 €
06353-1100acier inoxydable8M10401637248-13-19 0,00 €
06353-1120acier inoxydable10M125020473112-17-21,5 0,00 €
06353-061acier5M6251022,51551183- 0,00 €
06353-081acier6M8321329,519613104- 0,00 €
06353-101acier8M1040163724814135- 0,00 €
06353-121acier10M12502047311221176- 0,00 €
06353-1061acier inoxydable5M6251022,51551183- 0,00 €
06353-1081acier inoxydable6M8321329,519613104- 0,00 €
06353-1101acier inoxydable8M1040163724814135- 0,00 €
06353-1121acier inoxydable10M12502047311221176- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83