norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
06328

Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu’à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu’en position de blocage.
Dès que l’on relache la poignée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos. Les poignées cylindriques peuvent se monter p. ex. sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06328 Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique 171 kB

Dessins

Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1DD1D2D3HLL1L3TCAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83