norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué
06319

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme C : taraudage injecté
Forme E : insert taraudé
Forme F : filetage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06319 Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué 107 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de filetageD

D1D3D4LL1L2L3TCAOAcc.PrixCommander
06319-10618CtaraudageM6186,215-4016214 0,00 €
06319-10818CtaraudageM8188,515-4016218 0,00 €
06319-10823CtaraudageM8238,519-6524218 0,00 €
06319-11028CtaraudageM102810,522-90323,522 0,00 €
06319-20518EtaraudageM518-15-4016-7,5 0,00 €
06319-20618EtaraudageM618-15-4016-9 0,00 €
06319-20823EtaraudageM823-19-6524-12 0,00 €
06319-20828EtaraudageM828-22-9032-12 0,00 €
06319-21028EtaraudageM1028-22-9032-15 0,00 €
06319-30618FfiletageM618-15154016-- 0,00 €
06319-30823FfiletageM823-19156524-- 0,00 €
06319-31028FfiletageM1028-22159032-- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83