|
|
06318Poignées coniques rotatives en plastique (thermodurcissable),... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir. Axe acier, galvanisé ou inox naturel.Finition :Poli finition miroir.Nota :Les poignées cylindriques peuvent se monter par exemple sur des volants et des manivelles.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière de composant | D | D1 | D4 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06318-0618 | acier | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06318-0823 | acier | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 06318-1028 | acier | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 |  | | 0,00 € | | 06318-10618 | acier inoxydable | M6 | 18 | 15 | 11 | 40,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06318-10823 | acier inoxydable | M8 | 23 | 19 | 13 | 65,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 06318-11028 | acier inoxydable | M10 | 28 | 22 | 14 | 90,5 | 32 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|