norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée tournante droitesimilaire à DIN 98
06312

Poignée tournante droite similaire à DIN 98

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :aluminium.
Insert : acier.
Finition :Poli.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06312 Poignée tournante droitesimilaire à DIN 98 112 kB

Dessins

Poignée tournante droitesimilaire à DIN 98

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D3D4L1L2SWCAOAcc.PrixCommander
06312-2020M81360134 0,00 €
06312-2424M101670135 0,00 €
06312-3131M122088166 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83