norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
06309-01

Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :poliNota :Poignée assortie aux volants DIN 950.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06309-01 Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox 145 kB

Dessins

Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D4LL1L3SWCAOAcc.PrixCommander
06309-01-10616050M616111356118 0,00 €
06309-01-10820064M82013,514721310 0,00 €
06309-01-11025080M10241616861511 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83